Adaptateur de tube, S2MTA


Adaptateur de tube, S2MTA
L’adaptateur de tube Syspend 281-Max se fixe au tube avec des kits de vis internes et offre des trous de montage à l’extrémité où le tube a été coupé. Utiliser l’adaptateur de tube lorsque le tube est coupé à longueur et qu’il n’est pas souhaitable de percer et de tarauder de nouveaux trous dans le tube. Installer l’adaptateur de tube sur le côté boîtier uniquement.
Détails
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Le joint et le matériel de montage sont inclus
- Le système de bras Syspend 281 HMI assemblé a une charge maximale de 281 livres (127,7 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.