Système pivotant de couplage horizontal Syspend 281-MAX
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Système pivotant de couplage horizontal Syspend 281-MAX
Le système pivotant de couplage horizontal Syspend 281-MAX permet le raccordement de panneaux, d’écrans et de boîtiers qui peuvent être montés par le haut ou par le bas.
Détails
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Angle de rotation de 300 degrés avec butée
- Angle de basculement avec butée réglable de +/- 105 degrés (sans accessoires)
- Ouverture de montage vissée, adaptée au passage de connecteurs DVI
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.