Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A7230SOF19_SwingOutRack_Detail, Swing out rack, detail image, A7230SOF19, A9036SOF19, A7236SOF19 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Cadre de montage pivotant pour armoire autoportante

Les cadres de montage pivotants permettent de monter des équipements de montage de rack de 483 mm (19 pouces). Le cadre pivote dans l’armoire pour permettre l’accès à l’arrière de l’équipement monté. Le cadre est de pleine longueur et peut être installé dans des armoires de hauteur 1 829 mm (72,00 po) et 2 286 mm (90,00 po) et de largeur 762 mm (30,00 po) ou 914 mm (36,00 po). Ils peuvent être installés dans des armoires d’une largeur de 1 524 mm (60,00 po) ou 1 829 mm (72,00 po) si un support de panneau central est utilisé. Le modèle offre un fonctionnement lisse et un positionnement sécurisé tout au long des profilés de montage horizontaux. Le cadre pivote du côté gauche.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.