Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Section droite (type ‘traversée’), galvanisée, couvercle plat, type 1
Les sections droites de couvercle plat,, type 1, sont utilisées pour le passage des fils et câbles dans les parcours de chemin de câbles. Les sections sont complètement ouvertes sur un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés le long du parcours du chemin de câbles. Aucun tirage des fils ou câbles prévient tout dommages à l’isolation qui se produit souvent dans un système de tirage de câbles. La conception à couvercle plat permet un montage encastré dans les murs ou les plafonds. Les fentes de vis en trou de serrure sur les couvercles plats permettent un accès facile. Le matériau galvanisé offre une protection supérieure contre la corrosion pour les applications extérieures. Les sections sont disponibles en longueurs de 12 à 120 pouces, avec ou sans débouchures.
Fonctions
- Les sections droites avec couvercle plat,, type 1, sont utilisées pour le passage des fils et câbles dans les parcours de chemin de câbles
- Toutes les sections et tous les raccords sont complètement ouverts sur un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés le long du parcours du chemin de câbles
- Aucun tirage des fils ou des câbles prévient tout dommages à l’isolation qui se produit souvent dans un système de tirage de câbles
- La conception à couvercle plat permet un montage encastré dans les murs ou les plafonds
- Les fentes de vis en trou de serrure sur les couvercles plats permettent un accès facile. Le matériau galvanisé offre une protection supérieure contre la corrosion pour les applications extérieures
- Les sections sont disponibles en longueurs de 12 à 120 pouces, avec ou sans débouchures.
Spécifications
| Finition | Galvanisé |
| Matériau | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.