Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

CRP2568_m_sq.png Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Pied en acier inoxydable, brides, type 4X

Cette armoire à une porte offre une protection optimale aux systèmes comportant des composants importants ou des configurations de montage complexes dans des environnements très corrosifs. Grâce aux accessoires de montage en rack de 19 pouces, ellles sont idéales pour une protection optimale des composants dans des environnements industriels difficiles. L’armoire est généralement utilisée dans les usines de transformation des aliments, les installations de fabrication pharmaceutique, les usines pétrochimiques et les installations de traitement des eaux usées.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

CSA référence 42186 : Type 4, 4X, 12

E.I.A. RS-310-D

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Finition brossée 4
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.