Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Armoire Extreme Environments en acier inoxydable
L'armoire pour environnements extrêmes comprend une porte amovible et verrouillable dotée d'une poignée pouvant être cadenassée. Disponible en modèle standard 304SS avec composants internes en acier zingué et joint de remplacement EPDM Les modèles 316LSS comportent des composants internes en acier inoxydable et un joint de remplacement en silicone. Le joint est amovible, remplaçable et disponible à la vente en tant que kit d'installation sur site homologué UL. Les joints sont interchangeables entre les armoires pour environnements extrêmes de mêmes dimensions.
Le produit utilise le même panneau arrière que le A4SW3 pour des améliorations faciles des performances de l’armoire pour votre prochain projet sans changement ou peu de conception
Normes industrielles
304SS - UL 508A Recognized; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - UL 508A Recognized; Type 12*, 13*, 3R, 4, 4X File No. E61997.
304SS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13, 3R, 4, 4X File No. E61997.
UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File No. E503705
304SS - NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X. 316LSS - NEMA/EEMAC Type 12, 13, 3R, 4, 4X.
IEC 60529 IP69 & 69K
Meets NEMA Type 3RX requirements
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Joint EPDM – plage de températures : -50 à 120 °C (-58 à 248 °F)
- Joint en silicone – plage de températures : -60 à 250 °C (-76 à 482 °F)
- Verrou à point unique sur les modèles dont la hauteur est inférieure à 24 po
- Verrou à trois points sur les modèles dont la hauteur est égale ou supérieure à 24 po
- Porte facilement amovible en desserrant les vis de réglage
- Porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs
- Des colliers munis de goujons sont prévus pour le montage de panneaux en option
- Matériel extérieur fabriqué en acier inoxydable 316 anticorrosion
- Provision de collage sur la porte; tige de mise à la terre sur le boîtier
Spécifications
| Finition | Finition brossée 4 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.