Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Bouton-poussoir 30,5 mm, extra-profond, acier inoxydable, type 4X Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Bouton-poussoir 30,5 mm, extra-profond, acier inoxydable, type 4X

Conçues pour loger des boutons-poussoirs, des commutateurs et des lampes témoins étanches à l’huile de 30,5 mm. Les boîtiers offrent une protection contre la saleté, les poussières, l’huile et l’eau. La conception plus profonde accepte des blocs de contact supplémentaires pour les boutons-poussoirs. Consulter le chapitre Acier doux pour les armoires en acier doux associées.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 4, 4X, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997

CEI 60529, IP66

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Finition brossée 4
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.