Bouton-poussoir 30,5 mm, extra-profond, acier inoxydable, type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Bouton-poussoir 30,5 mm, extra-profond, acier inoxydable, type 4X
Conçues pour loger des boutons-poussoirs, des commutateurs et des lampes témoins étanches à l’huile de 30,5 mm. Les boîtiers offrent une protection contre la saleté, les poussières, l’huile et l’eau. La conception plus profonde accepte des blocs de contact supplémentaires pour les boutons-poussoirs. Consulter le chapitre Acier doux pour les armoires en acier doux associées.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 4, 4X, 12 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997
CEI 60529, IP66
IEC 60529, IP66
Détails
Ressources
Fonctions
- La conception plus profonde accepte des blocs de contact supplémentaires pour les boutons-poussoirs.
- Joints entièrement soudés et lisses
- Filetage pour vis de couvercle captives dans des trous scellés
- Provision d’une liaison équipotentielle sur la porte ;écrou de imise à la terreî sur le boîtier
- Les boîtiers à 4 boutons-poussoirs acceptent toutes les marques de boutons-poussoirs, commutateurs et lampes témoins étanches à l’huile
- Les boîtiers de 152 x 102 x 121 mm (6,00 x 4,00 x 4,75 po) et de dimensions supérieures ont une charnière amovible interne pour maintenir le couvercle ouvert pendant le câblage, tout en permettant un retrait immédiat
- Joint résistant à l’huile
Spécifications
| Finition | Finition brossée 4 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.