Kit pare-gouttes en acier inoxydable pour montage mural type 4 et 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit pare-gouttes en acier inoxydable pour montage mural type 4 et 4X
Le kit pare-gouttes en acier inoxydable protège la porte de l’eau et de la poussière. Il peut être facilement installé sur des armoires à montage mural de type 4 et 4X (à l’exclusion des modèles à verrou à ouverture rapide). Se fixe rapidement et facilement sur le boîtier avec des vis en acier inoxydable et les rondelles d’étanchéité fournies. Le produit maintient la conformité UL/CSA Type 4, 4X et 12 lorsqu’il est correctement installé sur un boîtier HOFFMAN.
Détails
Ressources
Fonctions
- Un tube de produit d’étanchéité est fourni avec chaque kit.
Spécifications
| Finition | N° 2B |
| Matériau | Acier inoxydable 316L |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.