Boîtier de jonction à brides et charnières piano, acier inoxydable, type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîtier de jonction à brides et charnières piano, acier inoxydable, type 4X
Utilisées dans des applications intérieures ou extérieures, ces armoires combinent une charnière piano robuste, un joint sans raccord en mousse et des brides vissées en acier inoxydable pour protéger les composants dans des environnements corrosifs.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27567
UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
CSA référence 42184 : Type 4, 4X, 12
CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Joint en mousse sans jonction
- Vis en acier inoxydable et brides
- Tirez sur la goupille de charnière piano en acier inoxydable pour enlever la porte
- Écrous à souder fournis pour monter des panneaux supplémentaires et des kits de bornier
- Éléments de liaison sur la porte et le corps
Spécifications
| Finition | Finition brossée 4 |
Certificat d'organisme d'approbation
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.