Boîte à bornes, acier inox, couvercle à bride, type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîte à bornes, acier inox, couvercle à bride, type 4X
Utilisés dans des applications corrosives ou extérieures, les couvercles de boîtier à bride combinent un joint mousse périphérique avec pinces à vis en acier inoxydable pour une étanchéité uniforme et fiable, le couvercle peut facilement être retiré pour l’accès et les modifications.
Normes industrielles
UL 50 Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27525
UL 508A, 508 Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Conforme aux exigences type 3RX
CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets Type 3RX requirements
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Joint en mousse sans jonction
- Vis en acier inoxydable et brides
- Écrous à souder fournis pour le montage de panneaux optionnels et de kits de bornier de 152 x 102 mm (6,00 x 4,00 po) et plus
- Éléments de liaison sur la porte et le corps
Spécifications
| Finition | Finition brossée 4 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.