Porte de remplacement en acier inoxydable/SSLP SSLP3PT, verrou à 3 points, 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Porte de remplacement en acier inoxydable/SSLP SSLP3PT, verrou à 3 points, 4X
Porte de remplacement pour armoires SSLP et SSLP3PT de style. Maintient la classification NEMA type 4X et convertit les couvercles à bride en un loquet à 3-points. La porte de remplacement est idéale pour les installations d’enceintes sensibles à la corrosion, qui nécessitent un accès fréquent et exigent la sécurité d’une poignée de verrouillage PowerGlide.
Normes industrielles
Maintient la classification NEMA Type 4X lorsqu’il est correctement installé sur le couvercle de serrage HOFFMAN SSLP ou les armoires murales en acier SSLP3PT inoxydable.
Détails
Ressources
Fonctions
- Porte de remplacement pour SSLP et SSLP3PT armoires
- Joint en mousse sans jonction
- Poignée PowerGlide en acier inoxydable de type 316L
- Matériel de verrouillage 3-points interne installé
- Porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs
- Moitiés charnières et goupille de charnière en acier inoxydable
- Provision de liaison
Spécifications
| Finition | Finition brossée 3 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.