Structure à dos plein pour IHM InLine, type 4
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Structure à dos plein pour IHM InLine, type 4
Le boîtier à fond plein pour IHM Inline avec devant ouvert. L’avant est configuré pour installer un cadre fixe ou un kit de fenêtre à charnière profonde en option. Les panneaux ou rails DIN se montent sur des goujons à l’arrière de l’armoire.
Détails
Ressources
Fonctions
- Tige de mise à la terre fournie
- Points de perçage sur l’armoire marquent l’emplacement du montage en suspension ou sur piédestal
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.