Coffret SOHO pour petits bureaux et bureaux à domicile
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Coffret SOHO pour petits bureaux et bureaux à domicile
Les coffrets SOHO sont conçus pour loger des serveurs, des équipements de réseautage,des équipements de téléphone et de messagerie vocale sous un bureau. Les roulettes permettent de déplacer facilement le coffret pour y accéder. L’équipement est refroidi passivement par l’air provenant de l’avant du coffret et expulsé à l’arrière à travers des découpures pouvant accepter des ventilateurs en option pour des températures plus élevées.
Détails
Ressources
Fonctions
- Socle ouvert avec aérateurs à fentes incluant des roulettes
- La porte avant a une poignée de verrouillage
- Les portes sont articulées à gauche et amovibles
- La même clé permet d’accéder à toutes les portes et panneaux latéraux
- Découpures de ventilateur avec protège-doigts sur la moitié supérieure de la porte arrière
- La porte arrière et les panneaux latéraux ont des verrous à clé quart de tour
- La plaque d’obturation réglable avec réduction de tension à l’arrière du coffret fournit une entrée de câble simple et sécuritaire
- Portes et panneaux latéraux encastrés au niveau du cadre
Spécifications
| Couleur | Noir foncé |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.