Étagère à un côté


Étagère à un côté
L’étagère unilatérale se monte sur des angles de rack de 19 po pour loger l’équipement de réseau voix/données. Veuillez noter que la charge de base est de 75 lb (34 kg)
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère unilatérale se monte sur des cornières de 19 pouces pour loger l’équipement de réseau voix/données.
- Veuillez noter que la charge de base est de 75 lb (34 kg)
Spécifications
Code couleur | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.