Panneau à fixation latérale, série Gold
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Panneau à fixation latérale, série Gold
Le panneau à montage latéral optionnel comprend le matériel de montage. Commander séparément
Détails
Ressources
Fonctions
- 12 jauge (2,5 mm) acier doux ; finition conductrice
- Le matériel de montage est inclus
Spécifications
| Épaisseur | 2.75mm |
| Épaisseur | 12ga |
| Finition | Galvanisé |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.