Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Armoire de sectionnement extérieur à faible courant Sequestr, type 4X
Isoler les sectionneurs et disjoncteurs à faible intensité dans des armoires de sectionnement externe Sequestr afin d’atténuer les incidents d’arc électrique. À installer sur des armoires de sectionnement à montage au sol ou autoportantes pour limiter l’exposition aux sources d'énergie entrantes. When the disconnect handle is turned OFF, there is no live power on the load side cables passing through to the main enclosure. The Sequestr enclosure is sized for use with up to 200A disconnect switches or up to 400A breakers dependent on NEC 430.10(B), and is designed to fit with bulletins A35S, A28S4 and A21S4 main enclosures. Consultez le manuel d’installation pour la configuration de montage et le schéma des trous.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 3R. 4. 4X, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 3R, 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Lorsque la poignée de sectionnement est placée sur ON, les portes de l’armoire principale se verrouillent pour empêcher l’ouverture sous tension
- La poignée du sectionneur se fixe sur l’armoire principale ou sur Sequestr
- Conçu pour abriter des sectionneurs ou des disjoncteurs actionnés par câble ou à tige filetée à profondeur variable pour une plus grande facilité de montage
- Conserve l'homologation UL de l’armoire principale
- Verrou à trois points avec fente et quart de tour ; poignée cadenassable expédiée séparément pour assurer un niveau de sécurité additionnel
- Panneau arrière conducteur inclus
- Avec charnières sur le côté droit
- Porte amovible à charnières dissimulées en acier inoxydable pour un aspect propre et esthétique
- Provision de collage sur la porte
- Matériel de montage et de verrouillage inclus
Spécifications
| Finition | Finition brossée 3 | 
| Matériau | Acier inoxydable 304 | 
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.