Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Armoire de sectionnement externe à haut courant Sequestr, type 4 et 12
Isoler les sectionneurs et disjoncteurs de haute intensité dans l’armoire de sectionnement externe Sequestr pour atténuer les incidents d’arc électrique. À installer sur des armoires de sectionnement à montage au sol ou autoportantes pour limiter l’exposition aux sources d'énergie entrantes. When the disconnect handle is turned OFF, there is no live power on the load side cables passing through to the main enclosure. The Sequestr enclosure is sized for use with up to 800A cable operated disconnect switches or breakers dependent on NEC 430.10(B), and is designed to fit with bulletins A34, A35, A28, A21 and A4L3D main enclosures. Consultez le manuel d’installation pour la configuration de montage et le schéma des trous.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 4, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
CEI 60529, IP66
IEC 60529, IP66
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Lorsque la poignée de sectionnement est placée sur ON, les portes de l’armoire principale se verrouillent pour empêcher l’ouverture sous tension
- Supports de poignée de sectionneur sur l’armoire principale
- Conçus pour loger des sectionneurs ou disjoncteurs câblés pour une flexibilité de montage
- Conserve l'homologation UL de l’armoire principale
- Verrou à trois points avec fente et quart de tour ; poignée cadenassable expédiée séparément pour assurer un niveau de sécurité additionnel
- Panneau arrière conducteur inclus
- Avec charnières sur le côté droit
- Porte amovible à charnières invisibles pour un aspect moderne et esthétique
- Provision de collage sur la porte
- Matériel de montage et de verrouillage inclus
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.