Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

SEQUESTROpenR Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire de sectionnement externe Sequestr, type 12

Modifications des armoires de sectionnement afin d’isoler l’alimentation électrique à l'entrée et réduire les risques d’arcs électriques en déplaçant le sectionneur sur l’armoire Sequestr. L’alimentation électrique passe par l’armoire principale.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

CSA référence 42186 : Type 12

IEC 60529, IP55

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Code couleur ANSI 61
Couleur Gris
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.