Kit sismique pour zone 4, SBK-Z4
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit sismique pour zone 4, SBK-Z4
Kit pour zones sismiques. Le SBK-Z4 renforce le cadre de l'armoire, ajoutant de la rigidité à l'arrière et sur le côté grâce à sa conception de barre transversale, permettant à l'armoire de résister aux vibrations avec des accélérations allant jusqu'à 1,6 g dans toutes les directions. Il répond à toutes les exigences de la norme Telcordia GR-63-CORE, zone 4.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description : Kit de renforcement à ajouter aux armoires MCS standard pour répondre aux exigences d'une zone sismique de niveau 4.
- Renforts : 2 renforts en X en acier galvanisé de 12 ga empêchent le cadre de sortir.
- Plaque latérale : ajoute de la rigidité et de la résistance, ainsi qu'une surface de montage supplémentaire pour les composants.
- Angles : Un total de 4 supports d'angle en acier galvanisé de 10 ga renforcent les soudures du cadre.
- Goupille de porte : Montée sur les barres de porte, elle se bloque dans un trou du support d'angle, ce qui empêche la porte de sortir des loquets de verrouillage en cas de tremblement de terre.
- Qté fournie : 1 assemblage par commande.
- Exigences pour le montage : Assemblage complet avec des panneaux latéraux SPM, mais le montage se fait à l'aide du matériel sismique fourni avec le kit SBK.
- Si une base est nécessaire, le PSB-Z4 doit être commandé séparément.
Spécifications
| Matériau | Acier galvanisé |
| Largeur d'armoire compatible | 23.62in min |
| Largeur d'armoire compatible | 600mm min |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.