Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

JB-SCszbw Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtiers avec couvercle à vis, type 12

Idéal pour une large gamme d’applications, le couvercle à vis de ces boîtiers est fixé à chaque coin pour une étanchéité parfaite, mais facile à enlever pour des modifications.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; Type 4, 12, 13 ; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27525

UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC : Types 12 et 13

CSA, File No. 42184: Type 12

IEC 60529, IP65

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Code couleur ANSI 61
Couleur Gris
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.