Boîtiers avec couvercle à vis, profilé, type 4
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîtiers avec couvercle à vis, profilé, type 4
Avec ses coins arrondis esthétiques, ce boîtier est une solution économique pour une large gamme d’applications de câblage et raccordement électrique ne nécessitant pas de panneau arrière.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 4, 6, 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 6, 12, 13; File No. E61997
CEI 60529, IP67
CSA, File No. 42186: Type 4, 12, 13
IEC 60529, IP67
Détails
Ressources
Fonctions
- Pas de soudure ni de coins coupants
- Couvercle à bride formé
- Vis du couvercle
- Joint résistant à l’huile
- Supports de montage externes soudés pour une installation facile
- Provision d’une liaison équipotentielle sur le couvercle
- Tige de mise à la terre sur le corps
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.