Charnière amovible avec loquet à ouverture rapide, profilé, type 12
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Charnière amovible avec loquet à ouverture rapide, profilé, type 12
Avec un verrou à ouverture rapide, des supports de montage, des coins arrondis et une finition soignée, ce boîtier peut être utilisé dans les applications où un montage sur panneau ou couvercle des contrôles est souhaité. Idéal pour protéger l’équipement contre les contaminants intérieurs.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; Type 4, 12, 13 ; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 12 et 13
IEC 60529, IP65
Détails
Ressources
Fonctions
- Boîtiers profonds
- Pas de soudure ni de coins coupants
- Porte amovible avec charnière unique
- Couvercle amovible et interchangeable
- Verrous à ouverture rapide
- Joint résistant à l’huile
- Écrous à souder fournis pour le montage des panneaux et borniers optionnels.
- Supports de montage mural externes pour une installation facile
- Provision de collage sur la porte
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.