Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

DLBox Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Charnière amovible avec loquet à ouverture rapide, profilé, type 12

Avec un verrou à ouverture rapide, des supports de montage, des coins arrondis et une finition soignée, ce boîtier peut être utilisé dans les applications où un montage sur panneau ou couvercle des contrôles est souhaité. Idéal pour protéger l’équipement contre les contaminants intérieurs.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; Type 4, 12, 13 ; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC type 12 et 13

IEC 60529, IP65

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Code couleur ANSI 61
Couleur Gris
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Données copiées
Métrique   |   Impérial

Diagrammes

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.