Angles de cadre 23 po
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Angles de cadre 23 po
Les cornières de 23 po sont disponibles pour les applications de télécommunications. Ils s’insèrent directement dans des cadres de 700 mm ou de 800 mm de largeur à l’aide de supports de réduction de cadre. Les cornières ont 10-32 trous taraudés. Les cornières de 23 po sont disponibles avec un espacement vertical des trous de 1,00 po.
Détails
Ressources
Fonctions
- Fournis par paires
- Les cornières à trous taraudés sont fabriqués en acier conducteur de calibre 12
- Les cornières ont 10-32 trous taraudés
- Les cornières s’insèrent directement dans les cadres de 700 mm ou de 800 mm de largeur à l’aide de supports de réduction de cadre (vendus séparément)
Spécifications
| Finition | Plaqué |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.