Profils support 19 pouces


Profils support 19 pouces
Les cornières en U de 19 po sont disponibles avec des trous carrés et des trous taraudés. Les cornières à trous taraudés ont 10 à 32 trous taraudés. Les cornières à trous carrés sont conçues pour écrous à cages métriques ou britanniques. Les cornières de 19 po sont fixées directement dans un cadre d’armoire de 600 mm de largeur. Pour monter des cornières de 19 po dans des cadres de 700 ou 800 mm de largeur, utiliser des supports de réduction de cadre.
Détails
Ressources
Fonctions
- Fournis par paires
- Les cornières à trous taraudés sont en acier conducteur de calibre 12, alors que les cornières à trous carrés sont en acier conducteur de calibre 14, construction en U.
- Elles ont 10-32 trous filetés,et sont conçues pour les écrous à cages métriques ou britanniques.. Conforme aux normes de montage en rack ANSI/EIA RS-310-D
- Les cornières se montent directement aux cadres de 600 mm de largeur. D’autres largeurs nécessitent des supports de réduction de cadre ou des rails de montage sur rack réglables (vendus séparément).
Spécifications
Finition | Plaqué |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.