Boîtiers CEM QLine E de type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîtiers CEM QLine E de type 4X
Les boîtiers CEM en polycarbonate QLine E de dimensions moyennes ont des formes moulées et des vis de couvercle encastrées pour un aspect moderne tout en offrant une protection CEM dans les environnements corrosifs.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 4, 4X, 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94: Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
NEMA/EEMAC type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Détails
Ressources
Fonctions
- Le boîtier est en polycarbonate résistant aux chocs
- Revêtement conducteur CEM dans le socle et le couvercle
- Joint d’étanchéité en argent/silicone
- Trous de montage moulés directement sous les vis de couvercle
- Vis à souder fournies pour le montage du panneau en option
- Le matériau polycarbonate est facile à percer, limer ou scier
- Les vis de couvercle à tête en croix sont en polyamide solide et durable
- Rails de montage le long des parois latérales du boîtier pour l’installation de carte PC
- Plaquettes intérieures moulées pour le montage de panneaux, rails et autres composants en option
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Polycarbonate |
| Code couleur | RAL 7035 |
| Finition | Mat doux |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.