Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

QLINEEEMCpair Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtiers CEM QLine E de type 4X

Les boîtiers CEM en polycarbonate QLine E de dimensions moyennes ont des formes moulées et des vis de couvercle encastrées pour un aspect moderne tout en offrant une protection CEM dans les environnements corrosifs.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 4, 4X, 12, 13; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94: Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

NEMA/EEMAC type 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Couleur Gris clair
Matériau Polycarbonate
Code couleur RAL 7035
Finition Mat doux
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.