Lot d´éléments de fixation pour QLine D
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Lot d´éléments de fixation pour QLine D
Le kit de quincailleriel comprend six vis autotaraudeuses, des vis de couvercle en acier inoxydable, quatre vis de panneau autotaraudeuses plaquées et six bouchons en plastique amovibles qui s’adaptent sur les vis pour offrir une bonne résistanceau vandalisme ainsi qu’une apparence esthétique nette. Ces kits sont proposés pour remplacer le matériel perdu ou endommagé fourni d’origine avec l’armoire.
Détails
Ressources
Fonctions
- Pour une utilisation avec les boîtiers QLine D
- Comprend six vis autotaraudeuses, des vis de couvercle en acier inoxydable, quatre vis de panneau autotaraudeuses plaquées et six bouchons en plastique amovibles
- Le kit QDHK s’adapte aux hauteurs de couvercle de 10mm, 15mm et 30mm
- Le kit Q302311HDWKIT s’adapte aux hauteurs de couvercle de 45 mm et 55 mm
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.