Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Spstlc Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtier IHM ProLine à devant incliné, type 12

Le système modulaire de boîtiers IHM ProLine construit sur mesure avec avant incliné est extrêmement adaptable pour presque n’importe quelle application. Ouverture frontale complète pour les options de porte/couvercle avec une pente de 5 degrés. Ouverture(s) arrière(s) pour les options de porte et de couvercle. Il est recommandé d’utiliser une étagère de châssis ProLine ou un système de grille ProLine en option pour fournir une plateforme stationnaire de support de l’équipement en profondeur. La partie inférieure ouverte est adaptée pour être assemblée à la partie supérieure d'un cadre ProLine de 700 mm.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.