Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

O-ICON37-FBA_sq.png Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Porte arrière pour armoire ProLine IHM à devant incliné

Les portes arrière sont à charnière latérale. Les charnières sont cachées et offrent une rotation de la porte de 130 degrés Le kit de charnière ProLine 180 degrés est disponible en option. Les portes peuvent être sur charnières de gauche à droite. La porte comprend un verrouillage à deux points avec un insert quart de tour à fente encastré. Les options standards de poignées et d’inserts ProLine sont disponibles pour la rénovation Utiliser des étagères de châssis ProLine ou des sangles grillagées ProLine pour soutenir l’interface de l’opérateur. La tige de mise à la terre et le matériel de montage sont inclus. Un joint de mousse sans soudure assure l’étanchéité à l’eau et la poussière

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.