Porte arrière pour armoire ProLine IHM à devant incliné
Porte arrière pour armoire ProLine IHM à devant incliné
Les portes arrière sont à charnière latérale. Les charnières sont cachées et offrent une rotation de la porte de 130 degrés Le kit de charnière ProLine 180 degrés est disponible en option. Les portes peuvent être sur charnières de gauche à droite. La porte comprend un verrouillage à deux points avec un insert quart de tour à fente encastré. Les options standards de poignées et d’inserts ProLine sont disponibles pour la rénovation Utiliser des étagères de châssis ProLine ou des sangles grillagées ProLine pour soutenir l’interface de l’opérateur. La tige de mise à la terre et le matériel de montage sont inclus. Un joint de mousse sans soudure assure l’étanchéité à l’eau et la poussière
Détails
Ressources
Fonctions
- Portes à charnières latérales avec balancement 130 degrés
- Joint en mousse sans soudure
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.