Panneau de laçage de câbles Proline S1
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Panneau de laçage de câbles Proline S1
Le panneau de laçage de câbles verticaux fournit des points d’arrimage pour les petits faisceaux de câbles. Le panneau de laçage de câbles comporte des points de montage PDU sans outil servant également de support de montage PDU sur toute la longueur. Se fixe au châssis du coffret dans le sens de la profondeur d’avant en arrière et peut être positionné indépendamment des angles du rack. Peut être installé avec ou à la place de gestionnaires de câbles verticaux. Compatible avec les accessoires de gestion de câbles et de l’alimentation : Frame Tie Down Brackets (PCMFTD10); D-Ring Cable Managers (ECM3DR10 and ECM6DR10); Cable Spools (PSPOOL and P4SPOOL); Fiber Management Spool (TOPTKSPL).
Détails
Ressources
Fonctions
- Offre des points d’arrimage pour les petits faisceaux de câbles
- Comporte des points de montage PDU sans outil servant également de support de montage PDU sur toute la longueur
- Se fixe au châssis du coffret dans le sens de la profondeur d’avant en arrière
- Se positionne indépendamment des angles du rack
- Peut être installé avec ou à la place de gestionnaires de câbles verticaux
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.