Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PROLINEWritingShelfDetail Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Étagère pour clavier PC - ProLine

L’étagère pour clavier stylisée est réversible, et offre donc deux façons de monter le clavier. Un clavier standard peut être placé dans le côté encastré. La section encastrée est à 5 degrés par rapport à l’horizontale, avec une débouchure permettant le passage du câble du clavier. Le côté affleurant de l’étagère fournit une surface de montage à 12 degrés pour un clavier à membrane. Le trou et passe-câble arrière de l’étagère permettent de faire passer le câble du clavier dans l’armoire. L’étagère est dotée d’extrémités moulées et d’une extrusion en aluminium sur le bord avant pour plus de style et d’ergonomie ; elle fonctionne aussi comme un repose-poignet pour l’orientation ergonomique du clavier. La surface de montage arrière est étanche pour maintenir l’intégrité UL et CSA de l’armoire.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur 1.9mm
Épaisseur 14ga
Couleur Gris clair
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.