Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PROLINEGoldDblBayGroup Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Console de bureau PROLINE, série Gold, double baie, type 12

La console de bureau double baie ProLine série or offre une surface idéale pour le montage de commandes IHM telles que claviers, commutateurs, signaux lumineux ou cadrans, et est conçue de manière ergonomique pour que les opérateurs puissent s’asseoir ou se tenir debout pendant leur travail. Dotée de portes avant et arrière pour un accès facile, la console offre un grand espace pour le montage des composants et des contrôles internes et peut être configurée en cercle en utilisant un coin accessoire.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E61997

NEMA/EEMAC type 12

IEC 60529, IP 55

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.