Console de bureau PROLINE, série Gold, double baie, type 12
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Console de bureau PROLINE, série Gold, double baie, type 12
La console de bureau double baie ProLine série or offre une surface idéale pour le montage de commandes IHM telles que claviers, commutateurs, signaux lumineux ou cadrans, et est conçue de manière ergonomique pour que les opérateurs puissent s’asseoir ou se tenir debout pendant leur travail. Dotée de portes avant et arrière pour un accès facile, la console offre un grand espace pour le montage des composants et des contrôles internes et peut être configurée en cercle en utilisant un coin accessoire.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 12
IEC 60529, IP 55
Détails
Ressources
Fonctions
- Dessus incliné à 25 degrés
- Joints entièrement soudés et lisses
- Le support de porte supérieure permet un fonctionnement à une seule main
- Poignée de porte supérieure intégrée
- Les verrous quart de tour maintiennent solidement la porte supérieure en position fermée
- Système de verrou ProLine et poignées pivotantes à verrouillage à clé sur les portes avant et arrière des armoires à double accès
- Les rails internes sur les armoires à double accès facilitent le montage des composants internes ProLine
- L’accès complet et facile offre un espace de montage maximal aux composants intérieurs
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.