Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

P2KXD2046_ProlineG2Sequestr; P2KXD2046; PROLINE; EXTERNAL DISCONNECT; PHOTO RENDERINGL; CAD RENDERING Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire de sectionnement externe ProLine G2 Sequestr, type 12

Le sectionnement externe ProLine G2 Sequestr permet d’atténuer les risques d’arc électrique lors d’interventions sur des composants internes en isolant l’alimentation de l’armoire principale. Le commutateur de sectionnement et le bloc-fusibles/disjoncteur sont montés dans l’armoire externe, avec des bornes de connexion pour amener l’alimentation dans l’armoire principale. La version ProLine G2 de Sequestr fonctionne de manière similaire au produit Sequestr de nVent HOFFMAN, mais est conçue et fabriquée sur un châssis ProLine G2 pleine hauteur pour une intégration simple.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3R, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 12; File No. E61997

CEI 60529, IP55

CSA File Number 42186; Type 12

VDE IP55

IEC 60529, IP55

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.