Angles de levage ProLine G2
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Angles de levage ProLine G2
Les angles de levage se fixent aux blocs de coin en acier d’une armoire modulaire ou aux armoires modulaires jointes pour faciliter le levage en hauteur.
Détails
Ressources
Fonctions
- Utilisé pour assurer une répartition de charge optimale pour élever deux ou trois armoires couplées/regroupées ayant jusqu’à 1000 kg (453 lbs) d’équipements et de câblage dans chaque baie
- Les angles sont montés sur les blocs de coin du cadre de l’armoire et ne nécessitent pas le retrait du couvercle supérieur pour leur installation.
- Le kit comprend deux angles, quatre vis hexagonales et quatre rondelles.
- Les angles de levage sont conçus pour le levage aérien en association avec des chaines et une barre d'écartement Il est recommandé d’utiliser des chaines au lieu de crochets. L’angle entre le haut de l’armoire et le câble ou la chaîne doit être d’au moins 45 degrés. Utiliser uniquement des élingues et des barres d'écartement conçues pour cette application spécifique et conformes aux règlements établies par l’OSHA, l’ASME, l’ISA, l’ASTM et autres organismes.
Spécifications
| Épaisseur | 3.4mm |
| Épaisseur | 10ga |
| Finition | Plaqué |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.