Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

P2K2068 Proline G2 Industrial Package 3R Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Ensembles industriels ProLine G2, type 3R

Les ensembles industriels ProLine G2 offrent des armoires équipées pour usage immédiat rendant inutile la commande séparée de chaque composant. Pour plus de commodité, un numéro de pièce unique comprend un châssis, une ou plusieurs portes chevauchantes, une poignée à cadenas, un toit plein, un couvercle arrière plein, un sous-panneau de montage complet, un socle de plaque d’obturation et des anneaux de levage. Pour les applications de jonction/accouplement, les couvercles latéraux et kits de matériels de couvercles doivent être commandés séparément. Pour éviter l’oxydation dans les environnements 3R, tout le matériel a été remplacé par de l’acier inoxydable ou a reçu un placage supplémentaire.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3R, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 12; File No. E61997

Conformes aux normes NEMA type 3RX

CSA File Number 42186; Type 3R, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.