Étagère de châssis amovible Proline G2
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étagère de châssis amovible Proline G2
L’étagère coulissante de châssis ProLine G2 se monte sur le modèle de trou vertical du châssis, avec une glissière intégrée pour un accès facile aux dispositifs montés sur l’étagère.
Détails
Ressources
Fonctions
- Se fixe sur les montants avant et arrière du châssis
- L’étagère est en acier calibre 16 (1,5 mm) avec des supports 12en acier calibre (2,5mm)
- Blanc, finition peinture poudre polyester
Spécifications
| Épaisseur | 1.52mm |
| Épaisseur | 16ga |
| Couleur | Gris clair |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.