Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

HotColdNewFrontBack Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire pour serveur allée chaude/froide ProLine FloTek

Deux banques de ventilateurs redondantes, alimentées indépendamment, situées à l'arrière de l'armoire server ProLine FloTek HCA, maximisent la puissance de refroidissement pour les applications à haute densité qui génèrent de grandes quantités de chaleur.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 n° 14-18

cUL Listed to CSA C22.2 No. 14-18

CEI 60529, IP20

IEC 60529, IP20

Perforated doors meet or exceed manufactures open space/air flow ventilation requirements

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Couleur Noir foncé
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 9005
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.