Supports de réduction ProLine CableTek


Supports de réduction ProLine CableTek
Les supports de réduction ProLine CableTek séparent, soutiennent et gèrent les câbles à l’intérieur des armoires ProLine. Le support se monte sur le côté gauche ou droit des armoires de 700 mm et 800 mm, entre le cadre et la cornière du cadre pour créer un espace de câblage vertical. Les montants sont en plastique noir moulé. Veuillez noter que le matériel de montage est inclus.
REMARQUE : Reportez-vous au tableau pour calculer le nombre de supports de réduction dont vous avez besoin.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les supports de réduction ProLine CableTek séparent, soutiennent et gèrent les câbles à l’intérieur des coffrets ProLine
- Le support se monte sur le côté gauche ou droit des armoires de 700 mm et 800 mm, entre le cadre et la cornière pour créer un espace de câblage vertical
- Les montants sont en plastique noir moulé
- Veuillez noter que le matériel de montage est inclus
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.