Étagère d’imprimante
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étagère d’imprimante
L’étagère d’imprimante est utilisée pour supporter une imprimante à alimentation continue. L’étagère se fixe directement à un cadre ProLine. Les étagères pour papier sont réglables verticalement. L’ensemble de l’unité glisse de 17 po hors de l’armoire pour un accès facile. Adapté aux cadres de 600 ou 800 mm de largeur et de 600 mm ou plus de profondeur.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère se fixe directement à un cadre ProLine, avec des « étagères pour papier » réglables verticalement
- Glisse de 17 po hors de l’armoire pour un accès facile
- Adapté aux cadres de 600 ou 800 mm de largeur et de 600 mm ou plus de profondeur.
Spécifications
| Épaisseur | 1.52mm |
| Épaisseur | 16ga |
| Couleur | Gris clair |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.