Compensation de pression
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Compensation de pression
Les différentiels de pression dans une armoire hermétiquement scellée résultent de la chaleur générée par les équipements électriques et électroniques dans l’armoire et des fluctuations de la température ambiante extérieure. Les appareils de compensation de pression fournissent une protection IP66 dans les applications nécessitant une lente égalisation de pression. Pour des performances optimales, installez deux fiches en diagonale l’une à l’autre.
Normes industrielles
UL Type 1, 4, 4X; File No. E234324
CEI/EN 60529, IP66
IEC/EN 60529, IP66
Détails
Ressources
Fonctions
- Perméabilité à l’air = 42 pieds cubes/heure (1 200 litres/heure) à une différence de pression de 70 mbar minimum
- Installation simple : percer un trou de 1,60 po (41 mm) de diamètre
- Joint d’étanchéité (caoutchouc Buna-N nitrile)
- Membrane semi-perméable à l’intérieur de la fiche pour filtrer l’humidité et la poussière
- Filetage de montage M40 avec écrou d’union
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.