Loquets en acier inoxydable PolyPro, cadenassables
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Loquets en acier inoxydable PolyPro, cadenassables
Les verrous en acier inoxydable peuvent être installés sur tous les modèles PolyPro sans modification ni perçage requis. Hinged latch is constructed of corrosion-resistant polyester with a Type 316L stainless steel bail. Inclus avec les modèles PolyPro standard.
Détails
Ressources
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.