Panneaux latéraux de socle, PST
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Panneaux latéraux de socle, PST
Ces panneaux latéraux du socle ferment l'espace supplémentaire sous l'armoire si nécessaire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Montés directement sur les angles.
- Matériau: Acier 1,5 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7022 finition structurée
- Unité de livraison: 2 panneaux latéraux ; accessoires de montage fournis dans le kit PF.
Spécifications
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7022 |
| Couleur | Gris terre d'ombre |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.