Piédestal sur pieds
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Piédestal sur pieds
Le piédestal sur pieds est utilisé pour le montage de divers boîtiers HMI et offre une vision et une hauteur de travail optimale. Quatre pieds solides en fonte coulée fixés sur un tube vertical en acier doux monobloc rigide. Les pieds peuvent être montées sur roulettes dans certains cas spécifiques. Capuchons en polymère noir résistants, adaptés aux pieds pour couvrir les boulons ou les niveleurs. Deux hauteurs standards sont disponibles pour répondre à vos exigences ergonomiques.
Détails
Ressources
Fonctions
- Utiliser des piédestaux de 4,00 x 4,00 po (102 x 102 mm) pour des armoires HMI Concept et InLine.
- Utiliser des piédestaux de 8,00 x 8,00 po (203 x 203 mm) pour des armoires HMI ProLine à avant incliné
- Fixer le piédestal à la base HMI avec une découpure, un mécanisme basculant ou pivotant ou un adaptateur d’angle avec trous pré-percés
- Le matériel et le joint pour fixer l’armoire sont inclus
Spécifications
| Épaisseur | 1.9mm |
| Épaisseur | 14ga |
| Finition | Revêtement poudré |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.