Barre collectrice de mise à la masse avec colliers de borne, NSM2000
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Barre collectrice de mise à la masse avec colliers de borne, NSM2000
Barre collectrice de mise à la terre nVent HOFFMAN. Avec colliers de borne préfixés. Convient parfaitement pour créer une barre collectrice avec mise à la terre dans l'armoire. Peut être coupée à la longueur désirée.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Barre collectrice de mise à la masse de 2 000 mm de long avec 133 bornes préfixées. Peut être coupée à la longueur désirée pour s'adapter à l'armoire.
- Dimensions: 2 000 × 12 × 3 mm
- Matériau: CU.
- Inclus: Barre collectrice de mise à la masse, 133 vis/bornes (préfixées).
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.