Panneaux de brassage, PAP


Panneaux de brassage, PAP
Ce panneau avant est pourvu de la même finition que l'armoire et offre à l'utilisateur final des ouvertures pour le câblage, de sorte que l'équipement à l'avant puisse être connecté avec l'arrière.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour l'entrée des câbles, avec protection des arêtes. Une bande de 20 mm est laissée sans peinture à l'arrière pour assurer un contact de masse optimal avec le montant 19".
- Matériau: En acier galvanisé 1.5 mm.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.