Inserts de cadenas
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Inserts de cadenas
Les inserts de cadenas s’insèrent dans des verrous quart de tour standards. Fabriqués en matériau composite noir (PBT) avec insert en zinc. Ils remplacent l’insert standard de 3 mm à double panneton ou à fentes lorsqu’un cadenas de sécurité est requis.
Détails
Ressources
Fonctions
- Disponible avec un tournevis plat ou à double panneton de 3 mm pour l’ouverture
- Convient aux tiges de cadenas de 5/16 po (8 mm) de diamètre max.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.